Foglio termoconduttivo (Silicone) (WG 218)

Foglio termoconduttivo (Silicone) WG 218

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WG 218

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Thickness: 0.2⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mm

Colore: verde

Conduttività termica: 1.13 W/m·K

Forza dielettrica: 6,5 kV

Resistenza termica: 0.42 K/W


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WG 218

Codice componente
WG 218
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness Colore Conduttività termica
(W/m·K)
Forza dielettrica Resistenza termica Allungamento Materiale Durezza Resistenza di isolamento
(Ω·cm)
Per transistor Tipo di lamina
1 Preventivo 0.2⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mmverde1.136,5 kV0.42 K/W2 %foglio di silicone, rinforzato con GF85 Shore A5.7·10¹⁵TO 218foglio WG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature -60°C – +180°C Classe di infiammabilità UL 94 V-0

Si trova sulla pagina di Foglio termoconduttivo (Silicone), il codice articolo è il seguente: WG 218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WG 218.

Tipologia prodotto

Codice componente
WB 220
WB 3159
WG 220
WK 126
WK 220
WK 247
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thickness Colore Conduttività termica
(W/m·K)
Forza dielettrica Resistenza termica Allungamento Materiale Durezza Resistenza di isolamento
(Ω·cm)
Per transistor Tipo di lamina

-

1 Preventivo 0.15⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mmmarrone1.433 kV0.34 K/W4 %foglio di silicone, rinforzato con GF90 Shore A1.6·10¹⁵TO 220foglio WB

-

1 Preventivo 0.15⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mmmarrone1.433 kV0.34 K/W4 %foglio di silicone, rinforzato con GF90 Shore A1.6·10¹⁵3159foglio WB

-

1 Preventivo 0.2⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mmverde1.136,5 kV0.42 K/W2 %foglio di silicone, rinforzato con GF85 Shore A5.7·10¹⁵TO 220foglio WG

-

1 Preventivo 0.2⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mmverde0.926,5 kV0.45 K/W2 %lamina di silicone, rinforzata con GF, autoadesiva su un lato85 Shore A5.7·10¹⁵TO 126lamina WK

-

1 Preventivo 0.2⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mmverde0.926,5 kV0.45 K/W2 %lamina di silicone, rinforzata con GF, autoadesiva su un lato85 Shore A5.7·10¹⁵TO 220lamina WK

-

1 Preventivo 0.2⁺⁰.⁰/⁻⁰.⁰ mmverde0.926,5 kV0.45 K/W2 %lamina di silicone, rinforzata con GF, autoadesiva su un lato85 Shore A5.7·10¹⁵TO 247lamina WK

Supporto tecnico