Foglio termoconduttivo (Doppia faccia)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10067273
10067275
10067278
10067284
10067285
10067289
WLFT 404 R 25
WLFT 405 14 X 14
WLFT 405 21 X 21
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Conduttività termica
(W/m·K)
Forza dielettrica Gamma di temperature Classe di infiammabilità Versione Nome del foglio Dimensioni
(mm)
1 Preventivo ----isolante, adesivoWLF10x10
100 Preventivo 0.45 kV (AC)-30°C – +125°CUL 94 V-0isolante, adesivo-100x100
100 Preventivo ----isolante, adesivoWLF14x14
100 Preventivo ----isolante, adesivoWLF21x21
100 Preventivo ----isolante, adesivoWLF23x23
100 Preventivo ----isolante, adesivoWLF27x27
1 Preventivo 0.45 kV (AC)-30°C – +125°CUL 94 V-0vendita al metro--
100 Preventivo ----non isolante, adesivo a doppio latoWLF14x14
100 Preventivo ----non isolante, adesivo a doppio latoWLF21x21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore blu

Supporto tecnico