Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PLCC 32 SMD
Materiale del corpo isolante | PPS, GF | Gamma di temperatura | Da -40°C a +105°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del contatto | Lega CuSn | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Ni+2...4 µm Sn | Corrente nominale | 1 A |
Superficie di contatto | Piastra stagnata | N. di contatti | 32 | Tensione di prova | 500 V |
Tipo collegamento | SMD | Resistenza di isolamento specifica | >10⁸ Ω·m | Resistenza al volume | >30 mΩ |
Unità guarnizione | 29 |
Si trova sulla pagina di Presa SMD per IC-PLCC, il codice articolo è il seguente: PLCC 32 SMD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLCC 32 SMD.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali