Prese per PLCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLCC 44
PLCC 84
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di contatti Unità guarnizione
1 Preventivo 4425
1 Preventivo 8416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del corpo isolante PPS, GF Gamma di temperatura Da -40°C a +105°C (260°C/10 s) Classe di infiammabilità UL 94 V-0
Materiale del contatto Lega CuSn Contatto superficiale/Manicotto di contatto Ni+2...4 µm Sn Corrente nominale 1 A
Superficie di contatto Piastra stagnata Tensione di prova 500 V Tipo collegamento THT (saldatura)
Resistenza di isolamento specifica >10⁸ Ω·m Resistenza al volume >30 mΩ

Supporto tecnico