Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GS 3 |
GS 3 P - SL |
GS 32 P |
GS 66 P |
GS 218 |
GS 220-4 |
GS 220 C |
GS 220 P |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per transistor | |
---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | TO 3 | |||
100 | Preventivo | TOP 3 | |||
100 | Preventivo | SOT 32 | |||
100 | Preventivo | TO 66 | |||
100 | Preventivo | TO 218 | |||
100 | Preventivo | TO 220 | |||
100 | Preventivo | TO 220 | |||
100 | Preventivo | TO 220 |
Loading...
Forza dielettrica | 5 kV | Spessore materiale | 0.05 mm | Resistenza di isolamento | 3·10¹⁷ Ω·cm |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza termica (GS 3) | 0.4 K/W |
Configura
Proprietà di base
Per transistor
Attributi opzionali