Molle di ritenuta per transistor (THFA 1)

Molle di ritenuta per transistor THFA 1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: THFA 1

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Materiale: acciaio inossidabile

Spessore piastra: 2 mm

Tipo di montaggio: clip di montaggio

Per alloggiamento dei transistor: TO 220


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THFA 1

Codice componente
THFA 1
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Spessore piastra
(mm)
Tipo di montaggio Per alloggiamento dei transistor
100 Preventivo acciaio inossidabile2clip di montaggioTO 220

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Molle di ritenuta per transistor, il codice articolo è il seguente: THFA 1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THFA 1.

Tipologia prodotto

Codice componente
THF 220-17
THF 247
THF 247-4
THFA 3
THFA 4
THFK 220
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale Spessore piastra
(mm)
Tipo di montaggio Per alloggiamento dei transistor

-

100 Preventivo acciaio inossidabile1 - 1.5clip di montaggioTO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P

-

100 Preventivo acciaio inossidabile2clip di montaggioTO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P

-

100 Preventivo acciaio inossidabile4clip di montaggioTO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P

-

100 Preventivo acciaio per molla, protetto contro la corrosione5.5clip di montaggioTO 220

-

100 Preventivo acciaio per molla, protetto contro la corrosione6.5clip di montaggioTO 218, TO 247

-

100 Preventivo acciaio per molla, protetto contro la corrosione-montaggio a viteTO 220

Supporto tecnico