Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gamma di temperature | -55°C – +125°C | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega di rame |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 5A (20°C) | Tensione nominale | 125 V DC | Materiale del corpo isolante | PBT, GF |
Tensione di prova | 1000 V | Resistenza al volume | ≤10 mΩ prima della deformazione, ∆R 10 mΩ dopo la deformazione secondo DIN 41652. parte 2 (MIL-C-24308) |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali