Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL 5/05/Z |
BL 6/06/Z |
BL 8/10/Z |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Materiale del corpo isolante | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Resistenza al volume | Griglia (mm) | Saldabile a rifusione | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) | Forza di inserimento/trafilatura | Tipo molla interna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | sì | standard | - | ≤ 0.3 | 1.3N/0.3N | 6 dita | |||
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | sì | standard | - | ≤ 0.3 | 1.3N/0.3N | 6 dita | |||
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | sì | standard | - | ≤ 0.3 | 1.3N/0.3N | 6 dita |
Loading...
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Tipo collegamento | THT (saldatura) |
---|
Configura
Proprietà di base
Superficie di contatto
Gamma di temperature
Materiale del contatto
Corrente nominale
Tensione nominale
Materiale del corpo isolante
Tensione di prova
N. di contatti
Resistenza di isolamento specifica
Resistenza al volume
Griglia(mm)
Saldabile a rifusione
Versione
Capacità tra due contatti adiacenti(pF)
Forza di inserimento/trafilatura
Tipo molla interna
Attributi opzionali