Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBAU 10 Z
Gamma di temperature | -55°C – +125°C | Classe di infiammabilità | UL 94 V-1 | Materiale del contatto | Lega CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 1 A | Tensione nominale | Gruppo di isolamento A 250 V AC, in conformità di VDE0110 | Materiale del corpo isolante | PC |
Tensione di prova | 500 V AC | N. di contatti | 10 | Resistenza di isolamento specifica | >10¹² Ω·m |
Superficie di contatto | Piastra stagnata |
Si trova sulla pagina di Connettore cavo nastro piatto, il codice articolo è il seguente: SBAU 10 Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBAU 10 Z.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali