Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MK LP 241/22/G
Codice componente
|
---|
MK LP 241/22/G |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Materiale del corpo isolante | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Resistenza al volume | Griglia (mm) | Tipo collegamento | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 22 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Profilo basso | con placcatura in oro | ≤0.4 |
Loading...
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Saldabile a rifusione | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore femmina, il codice articolo è il seguente: MK LP 241/22/G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK LP 241/22/G.
Configura
Proprietà di base
Gamma di temperature
Materiale del contatto
Corrente nominale
Tensione nominale
Materiale del corpo isolante
Tensione di prova
N. di contatti
Resistenza di isolamento specifica
Resistenza al volume
Griglia(mm)
Tipo collegamento
Versione
Superficie di contatto
Capacità tra due contatti adiacenti(pF)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MK 04/02/Z |
MK 04/10/G |
MK 05/01/G |
MK LP 40/02/Z |
MK LP 41/02/G |
MK LP 41/04/G |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Materiale del corpo isolante | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Resistenza al volume | Griglia (mm) | Tipo collegamento | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | con saldatore | Piastra stagnata | ≤0.4 | |||
- | 100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | con saldatore | con placcatura in oro | ≤0.4 | |||
- | 100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | pin a saldare e spina, ⌀0,5 mm | con placcatura in oro | ≤0.4 | |||
- | 100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Profilo basso | Piastra stagnata | ≤0.4 | |||
- | 100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Profilo basso | con placcatura in oro | ≤0.4 | |||
- | 100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Profilo basso | con placcatura in oro | ≤0.4 |