Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL 1/025/03/Z |
SL 11/112/03/Z |
SL 11/124/03/Z |
SL 11/139/03/Z |
SL 11/214/03/Z |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Materiale del corpo isolante | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Resistenza al volume | Griglia (mm) | Tipo collegamento | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | standard | Piastra stagnata | - | |||
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | standard | Piastra stagnata | - | |||
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | standard | Piastra stagnata | - | |||
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | standard | Piastra stagnata | - | |||
100 | Preventivo | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | standard | Piastra stagnata | - |
Loading...
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Saldabile a rifusione | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Capacità tra due contatti adiacenti(pF)
Gamma di temperature
Materiale del contatto
Corrente nominale
Tensione nominale
Materiale del corpo isolante
Tensione di prova
N. di contatti
Resistenza di isolamento specifica
Resistenza al volume
Griglia(mm)
Tipo collegamento
Versione
Superficie di contatto
Attributi opzionali