Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SL 6 097 14 G
Codice componente
|
---|
SL 6 097 14 G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Materiale del corpo isolante | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Resistenza al volume | Griglia (mm) | Tipo collegamento | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 10 | 7 giorni | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 14 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Sandwich | con placcatura in oro | - |
Loading...
Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Saldabile a rifusione | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore femmina, il codice articolo è il seguente: SL 6 097 14 G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL 6 097 14 G.
Configura
Proprietà di base
Capacità tra due contatti adiacenti(pF)
Gamma di temperature
Materiale del contatto
Corrente nominale
Tensione nominale
Materiale del corpo isolante
Tensione di prova
N. di contatti
Resistenza di isolamento specifica
Resistenza al volume
Griglia(mm)
Tipo collegamento
Versione
Superficie di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MK 04 10 G |
MK 04 2 Z |
MK 05 1 G |
SL 6 097 20 Z |
SL 6 097 54 G |
SL 6 097 8 Z |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di temperature | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Materiale del corpo isolante | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Resistenza al volume | Griglia (mm) | Tipo collegamento | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 10 | 7 giorni | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | con saldatore | con placcatura in oro | ≤0.4 | |||
0.31 € | 10 | 7 giorni | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | con saldatore | Piastra stagnata | ≤0.4 | |||
0.20 € | 10 | 7 giorni | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuZn | 1.5 A | 60 V DC | PA 4.6. GF | 1000 V | 1 | >10⁷ Ω·m | ≤10 MΩ | 2.54 | THT (saldatura) | pin a saldare e spina, ⌀0,5 mm | con placcatura in oro | ≤0.4 | |||
0.99 € | 10 | 7 giorni | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 20 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Sandwich | Piastra stagnata | - | |||
5.69 € | 10 | 7 giorni | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 54 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Sandwich | con placcatura in oro | - | |||
0.41 € | 10 | 7 giorni | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | PA 4.6. GF | 2000 V | 8 | >10⁷ Ω·m | ≤5 mΩ | 2.54 | THT (saldatura) | Sandwich | Piastra stagnata | - |