Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLP 1 16 117 1 Z |
SLP 1 16 117 17 Z |
SLP 2 16 117 10 G |
SLP 2 16 129 10 Z |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di contatti | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 10 | 7 giorni | 1 | Piastra stagnata | |||
1.69 € | 10 | 7 giorni | 17 | Piastra stagnata | |||
1.44 € | 10 | 7 giorni | 10 | con placcatura in oro | |||
1.04 € | 10 | 7 giorni | 10 | Piastra stagnata |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 3 A | Tensione nominale | 250 V AC | Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF |
Tensione di prova | 1000 V | Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m | Resistenza al volume | ≤10 MΩ |
Griglia(mm) | 2.54 | Tipo collegamento | inserimento | Saldabile a rifusione | sì |
Versione | Connettore femmina |
Configura
Proprietà di base
N. di contatti
Superficie di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali