Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL 12 SMD 058/03/Z BTR |
SL 12 SMD 083/03/Z BSM |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Tensione di prova | N. di contatti | Griglia (mm) | Versione | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 3 | 2.54 | Connettore femmina | Piastra stagnata | |||
100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 3 | 2.54 | Connettore femmina | Piastra stagnata |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m | Resistenza al volume | ≤5 mΩ | Tipo collegamento | SMD |
Saldabile a rifusione | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale del contatto
Corrente nominale
Tensione nominale
Tensione di prova
N. di contatti
Griglia(mm)
Versione
Superficie di contatto
Attributi opzionali