Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SL 12 SMD 058/02/S BTR
Codice componente
|
---|
SL 12 SMD 058/02/S BTR |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Tensione di prova | N. di contatti | Griglia (mm) | Versione | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 2 | 2.54 | Connettore femmina | selettivo placcato in oro |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m | Resistenza al volume | ≤5 mΩ | Tipo collegamento | SMD |
Saldabile a rifusione | sì |
Si trova sulla pagina di Intestazioni maschi, SMD, il codice articolo è il seguente: SL 12 SMD 058/02/S BTR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL 12 SMD 058/02/S BTR.
Configura
Proprietà di base
Materiale del contatto
Corrente nominale
Tensione nominale
Tensione di prova
N. di contatti
Griglia(mm)
Versione
Superficie di contatto
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SL 10 SMD 052/05/Z BTR |
SL 10 SMD 062/06/G BTR |
SL 10 SMD 062/08/G BTR |
SL 12 SMD 058/03/G BTR |
SL 12 SMD 058/03/Z BTR |
SL 12 SMD 058/04/Z |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale del contatto | Corrente nominale | Tensione nominale | Tensione di prova | N. di contatti | Griglia (mm) | Versione | Superficie di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 5 | 2.54 | Connettore femmina | Piastra stagnata | |||
- | 100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 6 | 2.54 | Connettore femmina | con placcatura in oro | |||
- | 100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 8 | 2.54 | Connettore femmina | con placcatura in oro | |||
- | 100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 3 | 2.54 | Connettore femmina | con placcatura in oro | |||
- | 100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 3 | 2.54 | Connettore femmina | Piastra stagnata | |||
- | 100 | Preventivo | Lega CuSn | 3 A | 250 V AC | 2000 V | 4 | 2.54 | Connettore femmina | Piastra stagnata |