Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di contatti | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | 6 | con placcatura in oro | |||
100 | Preventivo | 8 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 10 | placcato oro, stagnato | |||
100 | Preventivo | 10 | con placcatura in oro | |||
100 | Preventivo | 20 | con placcatura in oro | |||
100 | Preventivo | 20 | Piastra stagnata | |||
100 | Preventivo | 26 | con placcatura in oro | |||
100 | Preventivo | 26 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 6 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 8 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 8 | Piastra stagnata | |||
1 | Preventivo | 10 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 16 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 20 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 26 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 34 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 40 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 40 | Piastra stagnata |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 1 A | Tensione nominale | Gruppo di isolamento A 250 V AC, in conformità di VDE0110 | Materiale del corpo isolante | PPS |
Tensione di prova | 500 V AC | Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m |
Configura
Proprietà di base
N. di contatti
Superficie di contatto
Attributi opzionali