Involucro in miniatura in alluminio

Involucro in miniatura in alluminio
Pratica custodia miniaturizzata realizzata con profilati in alluminio incastrati tra loro, pannelli di copertura di 2 mm di spessore e strisce di design in plastica integrate laterali
scanalature di guida laterali per l'inserimento di PCB con spessore 1,6 mm, con spessore 1,8 mm centrate nella zona dei canali di filettatura
possibilità di integrazione per tastiere a foglio
le strisce di design sono disponibili nei colori blu turchese (simile a RAL 5018), viola erica (simile a RAL 4003), blu oltremare (simile a RAL 5002), rosso carminio (simile a RAL 3002) e giallo narciso (simile a RAL 1007)
fornito come kit smontato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TON49 20 50 ME UL

Codice componente
TON49 20 50 ME UL
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie colore naturale anodizzato Lunghezza(mm) 50 mm

Si trova sulla pagina di Involucro in miniatura in alluminio, il codice articolo è il seguente: TON49 20 50 ME UL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TON49 20 50 ME UL.

Supporto tecnico