Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
44420512 |
44420513 |
44420515 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | |
3.13 € | 25 | Disponibile | 39 giorni | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | |
3.05 € | 25 | Disponibile | 5 giorni | 6|6 | 6|6 | 6|6 | 6|6 |
Loading...
Tipo di contatto | Perno | Materiale contatto | Ottone | Materiale della superficie di contatto | Argento |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Diametro contatto a innesto(mm) | 4 | Lunghezza striscia(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali