Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E7903S |
E7904S |
E7905S |
E7906S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Tipo | Nota | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Tipo dritto | Le viti di sicurezza impediscono lo svitamento degli attuatori. L'attuatore diritto viene utilizzato per le porte girevoli con raggio della porta > 300 mm o per le porte scorrevoli. | 2 viti di sicurezza in acciaio inossidabile M4 x 14 | |
13.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | Ad angolo | Le viti di sicurezza impediscono lo svitamento degli attuatori. | 2 viti di sicurezza in acciaio inossidabile M4 x 14 | |
17.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Per porte incernierate a sinistra o a destra, oltrecorsa 5 mm | - | Per raggi della porta < 1000 mm utilizzare un attuatore incernierato. Il movimento a molla dell'attuatore impedisce l'inceppamento nella testa di azionamento. Le viti di sicurezza impediscono lo svitamento degli attuatori. | 2 viti di sicurezza in acciaio inossidabile M5 x 10 | |
21.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Per porte incernierate in alto e in basso, oltrecorsa 5 mm | - | Per raggi della porta < 1000 mm utilizzare un attuatore incernierato. Il movimento a molla dell'attuatore impedisce l'inceppamento nella testa di azionamento. Le viti di sicurezza impediscono lo svitamento degli attuatori. | 2 viti di sicurezza in acciaio inossidabile M5 x 25 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo
Nota
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali