Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR1074 |
CR1075 |
CR1076 |
CR1077 |
CR1080 |
CR1081 |
CR1082 |
CR1083 |
CR1084 |
CR1085 |
CR1087 |
CR1200 |
CR1201 |
CR1202 |
CR1203 |
CR9223 |
CR9224 |
CR9225 |
CR9226 |
CR9227 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Numero di ingressi digitali | Protezione | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Numero di ingressi analogici | Temperatura di stoccaggio (°C) | Segnale acustico | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Numero di interfacce video (CVBS) | Elementi operativi | Numero di uscite digitali | Consumo energetico (W) | Umidità relativa max dell’aria (%) | Dimensioni del display | Risoluzione display | Altezza max sul livello del mare (m) | Ingresso analogico (corrente) (mA) | Tipo di display | Livello di sporco | Numero di interfacce USB | Retroilluminazione del display | Ingresso analogico (tensione) (V) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,402.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | IP 65; IP 67; (per connettori inseriti con conduttori sigillati singolarmente e connettori M12 inseriti o cappucci di sigillatura: IP 67) | alluminio pressofuso verniciato a polvere | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | - | - | - | 27 | 90; (senza condensazione) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 1 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 | |
2,613.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | 2 | IP 65; IP 67; (per connettori inseriti con conduttori sigillati singolarmente e connettori M12 inseriti o cappucci di sigillatura: IP 67) | alluminio pressofuso verniciato a polvere | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | 2 | - | 2 | 27 | 90; (senza condensazione) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 1 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 | |
2,808.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | 2 | IP 65; IP 67; (per connettori inseriti con conduttori sigillati singolarmente e connettori M12 inseriti o cappucci di sigillatura: IP 67) | alluminio pressofuso verniciato a polvere | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | 4 | - | 2 | 27 | 90; (senza condensazione) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 2 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 | |
3,161.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | 2 | IP 65; IP 67; (per connettori inseriti con conduttori sigillati singolarmente e connettori M12 inseriti o cappucci di sigillatura: IP 67) | alluminio pressofuso verniciato a polvere | 5000 | - | -35-85 | - | 8-32 DC | - | -35-60 | 4 | - | 2 | 27 | 90; (senza condensazione) | - | - | 3000 | - | - | 2 | 2 | - | - | 223.6 x 137.4 x 46.5 | |
3,423.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 145 x 225 x 80 | |
3,423.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,755.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,548.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | Display a colori da 7" 8 tasti funzione retroilluminati programmabili liberamente Risoluzione display: 800 x 480 Tipo di display: display a colori Dimensioni del display: 7" Retroilluminazione del display: LED | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 157 x 192 x 53.6 | |
3,548.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 145 x 225 x 80 | |
3,548.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,423.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | - | Display a colori da 7" 8 tasti funzione retroilluminati programmabili liberamente Risoluzione display: 800 x 480 Tipo di display: display a colori Dimensioni del display: 7" Retroilluminazione del display: LED | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 157 x 192 x 53.6 | |
4,078.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 245 x 324 x 62 | |
4,409.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 245 x 324 x 62 | |
3,496.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | 2 | IP 65; IP 67; (per connettori inseriti con conduttori sigillati singolarmente e connettori M12 inseriti o cappucci di sigillatura: IP 67) | alluminio pressofuso verniciato a polvere | 5000 | - | -35-85 | uscita audio stereo integrata | 8-32 DC | - | -30-60 | 2 | - | 2 | 29 | 90; (senza condensazione) | 12.3" | 1280 x 480 | 3000 | - | Display a colori | 2 | 1 | LED | - | 339.1 x 160.5 x 47.7 | |
3,973.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2 | 2 | IP 65; IP 67; (per connettori inseriti con conduttori sigillati singolarmente e connettori M12 inseriti o cappucci di sigillatura: IP 67) | alluminio pressofuso verniciato a polvere | 5000 | - | -35-85 | uscita audio stereo integrata | 8-32 DC | - | -30-60 | 4 | - | 2 | 29 | 90; (senza condensazione) | 12.3" | 1280 x 480 | 3000 | - | Display a colori con funzione touch | 2 | 2 | LED | - | 339.1 x 160.5 x 47.7 | |
3,586.62 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 145 x 225 x 80 | |
3,586.62 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,710.77 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | Display a colori da 7" 8 tasti funzione retroilluminati programmabili liberamente Risoluzione display: 800 x 480 Tipo di display: display a colori Dimensioni del display: 7" Retroilluminazione del display: LED | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 157 x 192 x 53.6 | |
3,710.77 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 145 x 225 x 80 | |
3,710.77 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 |
Loading...
Tipo di montaggio | pannello/superficie | Orologio in tempo reale | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Numero di ingressi digitali
Protezione
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Numero di ingressi analogici
Temperatura di stoccaggio(°C)
Segnale acustico
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Numero di interfacce video (CVBS)
Elementi operativi
Numero di uscite digitali
Consumo energetico(W)
Umidità relativa max dell’aria(%)
Dimensioni del display
Risoluzione display
Altezza max sul livello del mare(m)
Ingresso analogico (corrente)(mA)
Tipo di display
Livello di sporco
Numero di interfacce USB
Retroilluminazione del display
Ingresso analogico (tensione)(V)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali