Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR1081 |
CR1082 |
CR1085 |
CR9224 |
CR9227 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Numero di ingressi digitali | Protezione | Materiali | Consumo di corrente (mA) | Numero di ingressi analogici | Temperatura di stoccaggio (°C) | Segnale acustico | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Temperatura ambiente (°C) | Numero di interfacce video (CVBS) | Elementi operativi | Numero di uscite digitali | Consumo energetico (W) | Umidità relativa max dell’aria (%) | Dimensioni del display | Risoluzione display | Altezza max sul livello del mare (m) | Ingresso analogico (corrente) (mA) | Tipo di display | Livello di sporco | Numero di interfacce USB | Retroilluminazione del display | Ingresso analogico (tensione) (V) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,423.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,755.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,548.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,586.62 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 | |
3,710.77 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Numero di ingressi digitali: 1; Numero di ingressi analogici: 1; Numero di uscite digitali: 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 10-32 DC | Connettore: 1 x M12 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0-20 | - | - | 2 | - | 0-32 | 146 x 225 x 64.5 |
Loading...
Tipo di montaggio | pannello/superficie | Orologio in tempo reale | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Protezione
Materiali
Consumo di corrente(mA)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Segnale acustico
Temperatura ambiente(°C)
Numero di interfacce video (CVBS)
Elementi operativi
Consumo energetico(W)
Umidità relativa max dell’aria(%)
Dimensioni del display
Risoluzione display
Altezza max sul livello del mare(m)
Tipo di display
Livello di sporco
Retroilluminazione del display
Numero di ingressi e uscite
Numero di ingressi digitali
Numero di ingressi analogici
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Numero di uscite digitali
Ingresso analogico (corrente)(mA)
Numero di interfacce USB
Ingresso analogico (tensione)(V)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali