Display digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DX2021
DX2022
DX2023
DX2031
DX2032
DX2033
DX2041
DX2042
DX2043
DX2045
DX2051
DX2052
DX2053
DX2055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Uscita tensione analogica
(V)
Numero di ingressi digitali Carico corrente max per uscita
(mA)
Applicazione Numero di ingressi analogici Uscita corrente analogica
(mA)
Tensione di esercizio
(V)
Frequenza AC
(Hz)
Numero di uscite analogiche Carico max
(Ω)
Numero di uscite digitali Consumo energetico
(W)
Interfaccia di comunicazione Protezione sovraccarico Tempo ciclo di processo min.
(ms)
Revisione IO-Link Tipo di porta master richiesto Tipo di trasmissione

319.50 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2-2-valutazione e visualizzazione universali per tutte le unità fisiche che possono essere derivate da sequenze di impulsi--115-230 AC / 18-30 DC50-60----------

384.24 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 4; Numero di uscite analogiche: 1-10-102-valutazione e visualizzazione universali per tutte le unità fisiche che possono essere derivate da sequenze di impulsi-4-20115-230 AC / 18-30 DC50-6012704------

354.84 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 4-2-valutazione e visualizzazione universali per tutte le unità fisiche che possono essere derivate da sequenze di impulsi--115-230 AC / 18-30 DC50-60--4------

288.00 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2-2-valutazione e visualizzazione universali per tutte le unità fisiche che possono essere derivate da sequenze di impulsi--18-30 DC-----------

352.62 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 4; Numero di uscite analogiche: 1-10-102-valutazione e visualizzazione universali per tutte le unità fisiche che possono essere derivate da sequenze di impulsi-4-2018-30 DC-12704------

323.20 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 4-2-valutazione e visualizzazione universali per tutte le unità fisiche che possono essere derivate da sequenze di impulsi--18-30 DC---4------

388.43 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2---visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso2-115-230 AC / 18-30 DC50-60----------

423.76 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 4---visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso2-115-230 AC / 18-30 DC50-60--4------

464.24 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 4; Numero di uscite analogiche: 11-10-200visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso24-20115-230 AC / 18-30 DC50-60127043-----

497.84 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2--200visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso2-115-230 AC / 18-30 DC50-60---3IO-Link31.1ACOM3 (230,4 kBaud)

356.80 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2---visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso2-18-30 DC-----------

392.00 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 4---visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso2-18-30 DC---4------

421.54 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2; Numero di uscite digitali: 4; Numero di uscite analogiche: 11-10-200visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso24-2018-30 DC-12704------

466.46 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2--200visualizzazione e monitoraggio di segnali analogici; ad es. sensori di pressione, sensori di temperatura o sensori di flusso2-18-30 DC-----IO-Link31.1ACOM3 (230,4 kBaud)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 65 Materiali Noryl UL94-V-0 Consumo di corrente(mA) 100
Collegamento elettrico morsetti a vite Temperatura ambiente(°C) -20-60 Tipo di montaggio ritaglio del pannello: 91 x 43 mm
Morsetti con classe di protezione IP 20 Dimensioni(mm) 48 x 112 x 116 Con indicatore Display a colori display LCD grafico completo, schermo a sfioramento

Supporto tecnico