Modulo analogico PWM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR3001
CR3002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita tensione analogica
(V)

53.23 €

1 Disponibile 4 giorni 0-5

53.23 €

1 Disponibile 4 giorni 0-10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di uscite analogiche: 1 Numero di ingressi PWN 1 Consumo di corrente(mA) < 20
Design Modulo PCB Tensione di esercizio(V) 24-30 DC Temperatura ambiente(°C) -40-85
Protezione contro l'inversione di polarità Numero di uscite analogiche 1 Ingressi di frequenza PWM(Hz) 122; (segnale PWM 24 V DC)
Dimensioni(mm) 49 x 30 x 15

Supporto tecnico