Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E70588
Protezione | IP 65 | Progettazione elettrica | AS-i | Materiali | PA 6.6; presa: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); viti: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); dado: acciaio inossidabile (1.4404/316L); O-ring: NBR; guarnizione cavo a nastro: NBR |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione della tensione aggiuntiva(V) | 24 DC | Tensione di esercizio(V) | 26.5-31.6 DC | Collegamento elettrico | Connettore: M12 |
Temperatura ambiente(°C) | -25-75 | Carico corrente max totale(A) | 2 |
Si trova sulla pagina di Quad, il codice articolo è il seguente: E70588.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E70588.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali