Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZB0929
Protezione | IP 20 | Standard di sicurezza | AES-128 | Banda di frequenza | 2,4 GHz |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | PA; ABS | Consumo di corrente(mA) | < 200 | Classe di protezione | III |
Tipo di connettore | RJ45 | Tensione di esercizio(V) | 5 DC | Temperatura ambiente(°C) | 0-50 |
Protocollo | TCP/IP|proprietario | Nota | nessuna scheda SIM in dotazione | Interfaccia di comunicazione | WLAN; reti mobili; Ethernet |
Omologazione radio per | UE; Canada; USA; Australia; Brasile | Tipologia di impiego | trasmissione dati|collegamento del sensore | Dimensioni(mm) | ø 95 |
Con indicatore | stato: 1 LED | Accessori (inclusi) | Accessori di montaggio, per montaggio a parete Alimentazione |
Si trova sulla pagina di Sensori di vibrazione del gateway, il codice articolo è il seguente: ZB0929.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZB0929.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali