Testina di lettura/scrittura (ANT410)

Testina di lettura/scrittura ANT410

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ANT410

Marca: IFM

Prezzo: 298.80

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lettura/lettura distanza lato testa: -

Protezione: IP 67; IP 69K

Progettazione elettrica: -

Testina di lettura/scrittura a distanza frontale: 40 mm

Certificato AS-I: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ANT410

Codice componente
ANT410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lettura/lettura distanza lato testa Protezione Progettazione elettrica Testina di lettura/scrittura a distanza frontale
(mm)
Certificato AS-I di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Collegamento elettrico - Spina Designazione del filo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Standard RFID Corrente di riferimento del consumo di corrente
(V)
Protocollo Distanza scrittura/lettura lato testina
(mm)
Codice ID AS-I
(esa.)
Alloggiamento Interfaccia di comunicazione Frequenza d’esercizio
(MHz)
Viso sensibile Distanza dal tag ID
(mm)
Omologazione radio per Configurazione I/O AS-I
(esa.)
Montaggio Testata di lettura/lettura distanza frontale Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Velocità di viaggio
(m/s)

298.80 €

1 4 giorni -IP 67; IP 69K-40-Alloggiamento: acciaio inossidabile; Tappo di protezione: PPS< 50Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto-M12 x 1-25-8019,2-28,8 DC; (alimentazione solo tramite l’unità di valutazione DTE10x (secondo EN 60950-1))Connettore: 1 x M12-20-60ISO 15693--20-cilindricoDATA / DTE10x13.56-20 riferiti a gettoniera da 20 mm; I-CODE SLI
:
≤ 12
solo per applicazioni statiche
UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Giappone; Australia; Cina; Taiwan; India; Singapore; Ucraina-montabile a filo--M12 x 1 / L = 70-funzionamento: 1 x LED, verde
comunicazione tag: 1 x LED, giallo
--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III

Si trova sulla pagina di Testina di lettura/scrittura, il codice articolo è il seguente: ANT410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ANT410.

Tipologia prodotto

Codice componente
ANT411
ANT420
ANT421
ANT424
ANT425
ANT430
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lettura/lettura distanza lato testa Protezione Progettazione elettrica Testina di lettura/scrittura a distanza frontale
(mm)
Certificato AS-I di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Collegamento elettrico - Spina Designazione del filo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Standard RFID Corrente di riferimento del consumo di corrente
(V)
Protocollo Distanza scrittura/lettura lato testina
(mm)
Codice ID AS-I
(esa.)
Alloggiamento Interfaccia di comunicazione Frequenza d’esercizio
(MHz)
Viso sensibile Distanza dal tag ID
(mm)
Omologazione radio per Configurazione I/O AS-I
(esa.)
Montaggio Testata di lettura/lettura distanza frontale Revisione IO-Link Dimensioni
(mm)
Tipo di porta master richiesto Con indicatore Tipo di trasmissione Velocità di viaggio
(m/s)

298.80 €

1 4 giorni -IP 67; IP 69K-90-Alloggiamento: acciaio inossidabile; Tappo di protezione: PPS< 50Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto-M12 x 1-25-8019,2-28,8 DC; (alimentazione solo tramite l’unità di valutazione DTE10x (secondo EN 60950-1))Connettore: 1 x M12-20-60ISO 15693--25-cilindricoDATA / DTE10x13.56-25 riferito a gettoniera da 20 mm; I-CODE SLI
:
≤ 18
solo per applicazioni statiche
UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Giappone; Australia; Cina; Taiwan; India; Corea del Sud; Singapore; Ucraina-non montabile a filo--M12 x 1 / L = 70-funzionamento: 1 x LED, verde
comunicazione tag: 1 x LED, giallo
--

300.32 €

1 4 giorni -IP 67; IP 69K-100-Alloggiamento: acciaio inossidabile; Tappo di protezione: PPS; finestra LED: PEI< 50Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto-M18 x 1-25-8019,2-28,8 DC; (alimentazione solo tramite l’unità di valutazione DTE10x (secondo EN 60950-1))Connettore: 1 x M12-20-60ISO 15693--60-cilindricoDATA / DTE10x13.56-60 riferito a gettoniera da 30 mm; I-CODE SLI: ≤ 16UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Giappone; Australia; Cina; Taiwan; India; Singapore; Ucraina-montabile a filo--M18 x 1 / L = 50-funzionamento: 1 x LED, verde
comunicazione tag: 1 x LED, giallo
--

300.32 €

1 4 giorni -IP 67; IP 69K-180-Alloggiamento: acciaio inossidabile; Tappo di protezione: PPS; finestra LED: PEI< 50Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto-M18 x 1-25-8019,2-28,8 DC; (alimentazione solo tramite l’unità di valutazione DTE10x (secondo EN 60950-1))Connettore: 1 x M12-20-60ISO 15693--90-cilindricoDATA / DTE10x13.56-90 riferito a gettoniera da 30 mm; I-CODICE SLI: ≤ 40UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Giappone; Australia; Cina; Taiwan; India; Corea del Sud; Singapore; Ucraina-non montabile a filo--M18 x 1 / L = 50-funzionamento: 1 x LED, verde
comunicazione tag: 1 x LED, giallo
--

300.32 €

1 4 giorni -IP 67; IP 69K-100-Alloggiamento: acciaio inossidabile; Tappo di protezione: PPS; finestra LED: PEI< 50Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto-M18 x 1-25-8019,2-28,8 DC; (alimentazione solo tramite l’unità di valutazione DTE10x (secondo EN 60950-1))Connettore: 1 x M12-20-60ISO 15693--60-cilindricoDATA / DTE10x13.56-60≤ 16UNIONE EUROPEA; Australia; Cina; India; Singapore; Ucraina-montabile a filo--M18 x 1 / L = 70-funzionamento: 1 x LED, verde
comunicazione tag: 1 x LED, giallo
--

300.32 €

1 4 giorni -IP 67; IP 69K-180-Alloggiamento: acciaio inossidabile; Tappo di protezione: PPS; finestra LED: PEI< 50Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto-M18 x 1-25-8019,2-28,8 DC; (alimentazione solo tramite l’unità di valutazione DTE10x (secondo EN 60950-1))Connettore: 1 x M12-20-60ISO 15693--90-cilindricoDATA / DTE10x13.56-90≤ 40UNIONE EUROPEA; Australia; Cina; India; Singapore; Ucraina-non montabile a filo--M18 x 1 / L = 70-funzionamento: 1 x LED, verde
comunicazione tag: 1 x LED, giallo
--

316.80 €

1 4 giorni -IP 67; IP 69K-100-Alloggiamento: acciaio inossidabile; Tappo di protezione: PPS< 50Rilevamento di oggetti su mezzi di trasporto-M30 x 1.5-25-8019,2-28,8 DC; (alimentazione solo tramite l’unità di valutazione DTE10x (secondo EN 60950-1))Connettore: 1 x M12-20-60ISO 15693--50-cilindricoDATA / DTE10x13.56-50 riferito a gettoniera da 30 mm; I-CODE SLI
:
≤ 30
UNIONE EUROPEA; STATI UNITI D’AMERICA; Canada; Giappone; Australia; Cina; Taiwan; India; Singapore; Ucraina-montabile a filo--M30 x 1.5 / L = 50-funzionamento: 1 x LED, verde
comunicazione tag: 1 x LED, giallo
--

Supporto tecnico