Antenna senza fili CAN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR3130
CR3131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione

458.77 €

1 Disponibile 4 giorni IP 67

550.61 €

1 Disponibile 4 giorni IP 65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali PA Consumo di corrente(mA) < 60 Tensione di esercizio(V) 8-32 DC
Numero di interfacce CAN 1 Numero di interfacce R232 1 Dimensioni(mm) 75 x 59 x 33.5
Con indicatore stato: 1 LED Accessori (inclusi) Tappo di protezione: M12

Supporto tecnico