Controllore di sicurezza programmabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR7021
CR7032
CR7132
CR7201
CR7506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi digitali Numero totale di ingressi e uscite Numero di ingressi analogici Numero di ingressi della frequenza Tensione di esercizio
(V)
Numero di uscite con ponte ad H Numero di uscite digitali Numero di interfacce R232 Numero di uscite PWM-I Numero di interfacce USB Numero di uscite PWM Dimensioni
(mm)

2,650.93 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 40; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 8; Numero di uscite digitali: 2440408810-32 DC22418-12153 x 43 x 241

2,504.93 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 16; Numero di ingressi di frequenza: 16; Numero di uscite digitali: 16163216168-32 DC216116116153 x 43 x 241

3,956.15 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 32; Numero di ingressi analogici: 32; Numero di ingressi di frequenza: 32; Numero di uscite digitali: 48328032328-32 DC448132132153 x 43 x 277

4,416.15 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 80; Numero di ingressi analogici: 16; Numero di ingressi di frequenza: 16; Numero di uscite digitali: 488080161610-32 DC448216-24153 x 43 x 277

1,456.77 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 24; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 8; Numero di uscite digitali: 824248810-32 DC-818-8153 x 43 x 241

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso analogico (corrente)(mA) 0-20 Ingresso analogico (tensione)(V) 0-32

Supporto tecnico