Controllore programmabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR0020
CR0032
CR0033
CR0133
CR0200
CR0232
CR0233
CR0234
CR0235
CR0301
CR0302
CR0303
CR0401
CR0403
CR0411
CR0505
CR2530
CR2532
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Uscita tensione analogica
(V)
Numero di ingressi digitali Numero totale di ingressi e uscite Numero di ingressi resistore Numero di ingressi analogici Numero di ingressi della frequenza Tensione di esercizio
(V)
Numero di uscite analogiche Numero di uscite con ponte ad H Numero di uscite digitali Numero di uscite ad alta corrente Numero di uscite a relé Numero di interfacce R232 Numero di uscite PWM-I Numero di interfacce USB Numero di uscite PWM Dimensioni
(mm)

2,326.00 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 40; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 8; Numero di uscite digitali: 24-4040-8810-32 DC-224--18-12153 x 43 x 241

2,336.77 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 16; Numero di ingressi di frequenza: 16; Numero di uscite digitali: 16-1632-161610-32 DC-216--116116153 x 43 x 241

2,336.77 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 12; Numero di ingressi di frequenza: 12; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 16-1632412128-32 DC-216--116116153 x 43 x 241

2,719.85 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 32; Numero di ingressi analogici: 16; Numero di ingressi di frequenza: 16; Numero di ingressi resistore. 6; Numero di uscite digitali: 32; Numero di uscite analogiche: 20.2-103264616168-32 DC2232--118128153 x 43 x 277

3,925.23 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 80; Numero di ingressi analogici: 16; Numero di ingressi di frequenza: 16; Numero di uscite digitali: 48-8080-161610-32 DC-448--216-24153 x 43 x 277

3,837.85 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 32; Numero di ingressi analogici: 32; Numero di ingressi di frequenza: 32; Numero di uscite digitali: 48-3280-323210-32 DC-448--132132153 x 43 x 277

3,837.85 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 40; Numero di ingressi analogici: 36; Numero di ingressi di frequenza: 36; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 40-4080436368-32 DC-440--132132153 x 43 x 277

3,609.08 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 32; Numero di ingressi analogici: 32; Numero di ingressi di frequenza: 32; Numero di uscite digitali: 48-3280-32328-32 DC-448--132132153 x 43 x 277

3,609.08 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 40; Numero di ingressi analogici: 36; Numero di ingressi di frequenza: 36; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 40-4080436368-32 DC-440--132132153 x 43 x 277

1,267.07 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 24; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di uscite digitali: 18; Numero di uscite relè: 10-2442-8410-32 DC--18-101--4223 x 134 x 33

1,160.46 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 24; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di uscite digitali: 12-2436-8410-32 DC--12--1--433 x 134 x 223

1,209.85 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 24; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di uscite digitali: 18-2442-8410-32 DC--186-1--8226 x 133 x 39

317.84 €

1 Disponibile 3 giorni Numero di ingressi digitali: 12; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 8-12204448-32 DC--8-----8163 x 112 x 25.5

424.16 €

1 Disponibile 3 giorni Numero di ingressi digitali: 12; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 12-12244448-32 DC--12---2-10163 x 112 x 25.5

438.77 €

1 Disponibile 3 giorni Numero di ingressi digitali: 8; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 8-8164448-32 DC-48---8-8-

1,265.38 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 24; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 8; Numero di uscite digitali: 8-2424-8810-32 DC--8--18-8153 x 43 x 241

783.54 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 16; Numero di ingressi analogici: 4; Numero di ingressi di frequenza: 4; Numero di ingressi resistore. 2; Numero di uscite digitali: 16; Numero di uscite analogiche: 20.2-1016322448-32 DC2-16---2-12-

1,376.31 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 32; Numero di ingressi analogici: 8; Numero di ingressi di frequenza: 8; Numero di ingressi resistore. 4; Numero di uscite digitali: 32; Numero di uscite analogiche: 40.2-1032644888-32 DC4-32---4-24153 x 169.5 x 43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso analogico (corrente)(mA) 0-20 Ingresso analogico (tensione)(V) 0-32

Supporto tecnico