Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2M203
Codice componente
|
---|
E2M203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Struttura del cavo | Protezione | di lavoro | Applicazione | Tensione di esercizio (V) | Tipo | Temperatura ambiente (°C) | Protezione da sovratensione | Codifica (presa) | Filo di collegamento (spina) | Lunghezza cavo (m) | Tipo (spina) | Numero di contatti (presa) | Materiale cavo | Codifica (spina) | Tipo (presa) | Numero di contatti (spina) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.83 € | 1 | 4 giorni | 3 x 0,34 mm²/1 x 0,11 mm² | - | Alloggiamento: PVC; guarnizione: EPDM | Telecamera con uscita video O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 5 | Tipo dritto | 4 | PVC | A | Tipo dritto | 4 |
Loading...
Filo di collegamento (presa) | M16 |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per adattatore, il codice articolo è il seguente: E2M203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2M203.
Configura
Proprietà di base
Protezione
Tipo
Protezione da sovratensione
Struttura del cavo
di lavoro
Applicazione
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Codifica (presa)
Filo di collegamento (spina)
Lunghezza cavo(m)
Tipo (spina)
Numero di contatti (presa)
Materiale cavo
Codifica (spina)
Tipo (presa)
Numero di contatti (spina)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2M200 |
E2M201 |
E2M202 |
E2M204 |
E2M205 |
E2M206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Struttura del cavo | Protezione | di lavoro | Applicazione | Tensione di esercizio (V) | Tipo | Temperatura ambiente (°C) | Protezione da sovratensione | Codifica (presa) | Filo di collegamento (spina) | Lunghezza cavo (m) | Tipo (spina) | Numero di contatti (presa) | Materiale cavo | Codifica (spina) | Tipo (presa) | Numero di contatti (spina) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.83 € | 1 | 4 giorni | 3 x 0,34 mm²/1 x 0,11 mm² | - | Alloggiamento: PVC; guarnizione: EPDM | Telecamera con uscita video O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M12 | 0.6 | Tipo dritto | 4 | PVC | A | Tipo dritto | 5 | ||
136.24 € | 1 | 4 giorni | 3 x 0,34 mm²/1 x 0,11 mm² | - | Alloggiamento: PVC; guarnizione: EPDM | Telecamera con uscita video O2M20x | < 60 DC | Spina M12 per cavo adattatore a Y/2 x presa M16 | -45-85 | - | - | M12 | 0.95 | Tipo dritto | - | PUR | - | Tipo dritto | 5 | ||
78.92 € | 1 | 4 giorni | 3 x 0,34 mm²/1 x 0,11 mm² | - | Alloggiamento: PVC; guarnizione: EPDM | Telecamera con uscita video O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 3 | Tipo dritto | 4 | PVC | A | Tipo dritto | 4 | ||
107.31 € | 1 | 4 giorni | 3 x 0,34 mm²/1 x 0,11 mm² | - | Alloggiamento: PVC; guarnizione: EPDM | Telecamera con uscita video O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 11 | Tipo dritto | 4 | PVC | A | Tipo dritto | 4 | ||
136.24 € | 1 | 4 giorni | 3 x 0,34 mm²/1 x 0,11 mm² | - | Alloggiamento: PVC; guarnizione: EPDM | Telecamera con uscita video O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 16 | Tipo dritto | 4 | PVC | A | Tipo dritto | 4 | ||
162.14 € | 1 | 4 giorni | 3 x 0,34 mm²/1 x 0,11 mm² | - | Alloggiamento: PVC; guarnizione: EPDM | Telecamera con uscita video O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 21 | Tipo dritto | 4 | PVC | A | Tipo dritto | 4 |