Modulo di disaccoppiamento dati AS-I

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC1250

Codice componente
AC1250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.87 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 20 Tensione di esercizio(V) 21.5 - 31.6 DC Temperatura ambiente(°C) 0-60
Protezione contro l'inversione di polarità A prova di cortocircuito Separato elettricamente No

Si trova sulla pagina di Modulo di disaccoppiamento dati AS-I, il codice articolo è il seguente: AC1250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC1250.

Supporto tecnico