Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AC3226 |
AC3227 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protezione | Applicazione | Umidità relativa max dell’aria (%) | Altezza max sul livello del mare (m) | Uscita - progettazione elettrica | Consumo di corrente max da AS-I (mA) | Livello di sporco | Con indicatore | Accessori (inclusi) | Uscita - separato elettricamente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | espansione della rete AS-i di altri 100 m | - | - | AS-i | 60; (per linea AS-i) | - | funzionamento 2 LED, verdi funzione LED, giallo | Connettori COMBICON Collegamento per terminazione bus | Sì | |
508.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | IP 20 | Espansione della rete AS-i tramite fibra ottica fino a 3200 m max | 90; (senza condensazione) | 2000 | - | 60 | 2 | funzionamento 1 LED, verde | Connettori COMBICON | - |
Loading...
Materiali | PA 6.6 | Tensione di esercizio(V) | 26.5-31.6 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-70 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | montaggio su guida DIN |
Configura
Proprietà di base
Protezione
Applicazione
Umidità relativa max dell’aria(%)
Altezza max sul livello del mare(m)
Uscita - progettazione elettrica
Consumo di corrente max da AS-I(mA)
Livello di sporco
Con indicatore
Accessori (inclusi)
Uscita - separato elettricamente
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali