Codice articolo del costruttore: DV1500
Marca: IFM
Prezzo: 453.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Protezione: IP 65
Lunghezza: 344 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DV1500
Numero di ingressi digitali | 6 | Pressione aria(kPa) | < 106 | Materiali | Alloggiamento: ABS; lente: PC |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Condizioni della macchina di segnalazione | Tensione di esercizio(V) | 18-30 DC | Temperatura ambiente(°C) | -25-50 |
Tipo di montaggio | Base di montaggio | Umidità relativa max dell’aria(%) | 90 | Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Dimensioni(mm) | ø 70 |
Si trova sulla pagina di Torretta luminosa, il codice articolo è il seguente: DV1500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DV1500.
Configura
Proprietà di base
Protezione
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DV1510 |
DV1520 |
DV1530 |
DV2500 |
DV2510 |
DV2520 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protezione | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
512.86 € | 1 | 4 giorni | IP 54 | 384 | ||
401.36 € | 1 | 4 giorni | IP 65 | 244 | ||
460.80 € | 1 | 4 giorni | IP 54 | 284 | ||
438.65 € | 1 | 4 giorni | IP 65 | 344 | ||
497.84 € | 1 | 4 giorni | IP 54 | 384 | ||
386.59 € | 1 | 4 giorni | IP 65 | 244 |