Modulo PCB AS-Interface

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC2709
AC2728
AC2729
AC2730
AC2731
AC2750
AC2751
AC2752
AC2753
E70529
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi digitali Protezione Carico corrente max per uscita
(mA)
Progettazione elettrica Materiali Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Applicazione Uscite di erogazione dell'attuatore Segnale alto livello di commutazione min
(V)
Uscite totali carico corrente max
(A)
Corrente nominale max totale degli ingressi
(mA)
Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Watchdog integrato Carico corrente max totale
(A)
Corrente di ingresso bassa
(mA)
Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti Alimentazione della tensione
(V)
Corrente di ingresso alta
(mA)
Tipo di montaggio Numero di uscite digitali Alloggiamento Intervallo di tensione
(V)
Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Circuito A prova di cortocircuito Separato elettricamente Dimensioni
(mm)
Con indicatore

208.44 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 44IP 2050PNP---Alloggiamento per montaggio pannelloAS-i10-20026.5-31.6-25-60-0,2; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 200 mA)< 1.515-30 DC> 3Per alloggiamento Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M4--250PNP-funzionamento: LED, verde

276.15 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 34IP 20100; (nota carico corrente per tutti gli ingressi e le uscite)PNP-< 200-Alloggiamento per montaggio pannello----26.5-31.6-25-700,18; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 180 mA)-20-30 DC--3alloggiamento in plastica incapsulato18-30 DC---16 x 88 x 41-

156.47 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 22IP 20; (a seconda dell'alloggiamento)10PNP-< 50-Alloggiamento per montaggio pannelloAS-i---26.5-31.6-25-60--No-> 5---DC--No--funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo

266.00 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 34IP 20100; (nota carico corrente per tutti gli ingressi e le uscite)PNP-< 200-Alloggiamento per montaggio pannelloAS-i---26.5-31.6 DC-25-700,18; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 180 mA)----3alloggiamento in plastica incapsulato18-30 DC---16 x 88 x 41-

195.08 €

1 Disponibile 12 giorni Numero di ingressi digitali: 3; Numero di uscite digitali: 33-180; (nota carico corrente per tutti gli ingressi e le uscite)PNP-< 200-Alloggiamento per montaggio pannelloAS-i---26.5-31.6 DC-25-700,18; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 180 mA)----3-18-30 DC----funzionamento: LED, verde
guasto: LED, rosso

165.17 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 44IP 20100; (categoria di utilizzo DC-13 (controllo degli elettromagneti): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPAlloggiamento: PC incapsulato-IIIAlloggiamento per montaggio pannello (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)AS-i110.1515018-31.6 DC-25-550,15; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 150 mA)0-2-44357Installazione in un alloggiamento montato sulla superficie4-18-30 DC180; (senza sensori: < 30 mA; ingressi e uscite attivi: < 180 mA)PNP31.1 x 12 x 76.6funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo

165.17 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 34IP 20100; (categoria di utilizzo DC-13 (controllo degli elettromagneti): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPAlloggiamento: PC incapsulato-IIIAlloggiamento per montaggio pannelloAS-i110.1515018-31.6 DC-25-550,15; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 150 mA)0-2-6-10Installazione in un alloggiamento montato sulla superficie3-18-30 DC180; (senza sensori: < 30 mA; ingressi e uscite attivi: < 180 mA)PNP31.1 x 12 x 76.6funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo

165.17 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 44IP 20100; (categoria di utilizzo DC-13 (controllo degli elettromagneti): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPAlloggiamento: PC incapsulato-IIIAlloggiamento per montaggio pannello (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)-110.1515018-31.6 DC-25-550,15; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 150 mA)0-2-6-10Installazione in un alloggiamento montato sulla superficie4-18-30 DC180; (senza sensori: < 30 mA; ingressi e uscite attivi: < 180 mA)PNP31.1 x 12 x 76.6funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo

165.17 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 34IP 20100; (categoria di utilizzo DC-13 (controllo degli elettromagneti): 2,5 W (IEC 60947-5-1))PNPAlloggiamento: PC incapsulato-IIIAlloggiamento per montaggio pannelloAS-i110.1515018-31.6 DC-25-550,15; (corrente totale per tutti gli ingressi e le uscite forniti da AS-i: 150 mA)0-2-6-10Installazione in un alloggiamento montato sulla superficie3-18-30 DC180; (senza sensori: < 30 mA; ingressi e uscite attivi: < 180 mA)PNP31.1 x 12 x 76.6funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo

158.16 €

1 Disponibile 4 giorni Numero di ingressi digitali: 22IP 20; (a seconda dell'alloggiamento)10--< 50-Alloggiamento per montaggio pannello----26.5-31.6 DC-25-60--No-> 5---AS-i--No--funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione sensori degli ingressi AS-i Circuito di ingresso degli ingressi digitali PNP

Supporto tecnico