Adattatore Bluetooth IO-Link

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E30446

Codice componente
E30446
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

165.19 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Tensione nominale DC(V) 24 Materiali acciaio inossidabile (1.4404/316 L); ottone (2.0401); PA; PBT; FKM; sigillatura: FKM;
Consumo di corrente(mA) 30-830; (24 V DC. Pieno carico) Classe di protezione III Collegamento elettrico - presa Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro
Temperatura di stoccaggio(°C) -25-70 Tensione di esercizio(V) 18-30 DC Temperatura ambiente(°C) -25-60
Protezione contro l'inversione di polarità Interfaccia di comunicazione IO-Link; Bluetooth Omologazione radio per USA; UE; Islanda; Liechtenstein; Norvegia; Svizzera; Namibia; Brasile; Cina; Australia; India; Canada; Giappone
Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro Opzioni di impostazione dei parametri registrazione del valore di processo Con indicatore funzionamento: 1 LED, verde
IO-Link
1 LED, giallo
Bluetooth
1 LED, blu

Si trova sulla pagina di Adattatore Bluetooth IO-Link, il codice articolo è il seguente: E30446.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30446.

Supporto tecnico