Modulo ProcessLine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC2904
AC2910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Collegamento elettrico - ingressi Numero di ingressi digitali Carico corrente max per uscita
(mA)
Certificato AS-I Alimentazione della tensione aggiuntiva
(V)
Uscite totali carico corrente max
(A)
Corrente nominale max totale degli ingressi
(mA)
Watchdog integrato Profilo AS-I Alimentazione della tensione
(V)
Numero di uscite digitali Configurazione I/O AS-I
(esa.)
Intervallo di tensione
(V)
Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Collegamento elettrico - USCITA Circuito A prova di cortocircuito Consumo di corrente max da alimentazione aggiuntiva
(mA)
Separato elettricamente

467.50 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 3-4700; (categoria di utilizzo DC-13 (controllo degli elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1))10110720-30 DC; (AUX)2.1200S-7.A.E18-303720-30; (AUX)240Connettore: M12PNP2100; (AUX)

453.64 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 8Connettore: M128; (2 x Slave)-88901--400-S-0.A.E18-30; (DC)-0-500-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 68; IP 69K Materiali boccola filettata: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PC; O-ring: EPDM Applicazione Per aree igieniche e umide nell'industria alimentare
Versione AS-I 2.1 Segnale alto livello di commutazione min(V) 11 Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 DC
Modalità di indirizzamento estesa Temperatura ambiente(°C) -5-70 Corrente di ingresso bassa(mA) 0-2
Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti Corrente di ingresso alta(mA) 6-10 Codice ID AS-I(esa.) A.E
Alimentazione sensori degli ingressi AS-i Circuito di ingresso degli ingressi digitali PNP; (tipo 2 conforme a IEC 61131-2) Dimensioni(mm) ø 137.3 / L = 80
Con indicatore funzionamento: LED, verde
errori: LED, rosso
funzione: LED, giallo

Supporto tecnico