Modulo CompactLine attivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC2402
AC2403
AC2410
AC2411
AC2412
AC2417
AC2434
AC2435
AC2451
AC2452
AC2454
AC2455
AC2456
AC2457
AC2458
AC2459
AC2464
AC2465
AC2466
AC2467
AC2468
AC2471
AC2474
AC2476
AC2477
AC2479
AC2485
AC2486
AC2487
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Protezione Materiali Applicazione Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l'inversione di polarità Carico corrente max totale
(A)
Tipo di montaggio Consumo di corrente max da AS-I
(mA)
Dimensioni
(mm)

266.91 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo-25-80-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

266.91 €

1 4 giorni Numero di ingressi analogici: 2IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo-25-80-Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

190.01 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

244.94 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

314.77 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

213.68 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente75-

187.00 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: Viton; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

309.40 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: Viton; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

215.12 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

358.57 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

348.63 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

352.17 €

1 12 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

221.40 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

177.99 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

208.19 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

293.18 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

195.77 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; O-ring: FKMInstallazione sul campo-25-80--Tensione AS-i tramite connettore M12250-

319.34 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; O-ring: FKMInstallazione sul campo-25-80-4-250-

337.00 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-70-4-40-

304.69 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; O-ring: FKMInstallazione sul campo-25-80-4-250-

201.13 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; presa: ottone nichelato; O-ring: FKMInstallazione sul campo-25-70---250-

305.10 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

192.49 €

1 2 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

318.82 €

1 2 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

171.05 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

281.56 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4IP 67PA; presa: ottone nichelato; inserti filettati nella parte inferiore: ottone nichelato; O-ring: FKM; contatti a perforazione: CuSn6 nichelato e stagnatoInstallazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

256.83 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente220118.2 x 60 x 27

214.98 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo-25-80--Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente250-

234.74 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4IP 67; (quando si utilizzano cavi a nastro E7400x/E7401x)-Installazione sul campo (solo per il funzionamento con master AS-i con profilo M4)-25-80-4Cavi a nastro AS-i collegabili direttamente75-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 DC

Supporto tecnico