Modulo universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC2035

Codice componente
AC2035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

259.59 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi digitali: 4; Numero di uscite digitali: 4 Numero di ingressi digitali 4 Protezione IP 65
Carico corrente max per uscita(mA) 1000; (DC-12 / DC-13) Materiali PA 6-GF30; acciaio inossidabile (1.4305/303) Applicazione Installazione sul campo
Uscite di erogazione dell'attuatore AUX Segnale alto livello di commutazione min(V) 10 Corrente nominale max totale degli ingressi(mA) 200
Certificato AS-i in attesa Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 DC Temperatura ambiente(°C) -25-60
Watchdog integrato Carico corrente max totale(A) 4 Corrente di ingresso bassa(mA) < 3
Profilo AS-I S-7.F.F Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti Alimentazione della tensione(V) 20-30
Corrente di ingresso alta(mA) > 5 Tipo di montaggio Interfaccia AS-i per parti inferiori FC-E o SC Numero di uscite digitali 4
Codice ID AS-I(esa.) F.F Configurazione I/O AS-I(esa.) 7 Intervallo di tensione(V) 24; (a PELV)
Alimentazione sensori degli ingressi AS-i Consumo di corrente max da AS-I(mA) 230 Circuito di ingresso degli ingressi digitali PNP
Circuito PNP A prova di cortocircuito Separato elettricamente
Con indicatore funzionamento: LED, verde
funzione: LED, giallo

Si trova sulla pagina di Modulo universale, il codice articolo è il seguente: AC2035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC2035.

Supporto tecnico