Modulo universale AS-I

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AC2032

Codice componente
AC2032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

171.19 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di ingressi e uscite Numero di ingressi digitali: 4 Protezione IP 65 Materiali PA 6-GF30; acciaio inossidabile (1.4305/303)
Applicazione Installazione sul campo Tensione di esercizio(V) 26.5-31.6 DC Temperatura ambiente(°C) -25-60
Tipo di montaggio AS-i interface a parti inferiori FC e SC Consumo di corrente max da AS-I(mA) 200

Si trova sulla pagina di Modulo universale AS-I, il codice articolo è il seguente: AC2032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AC2032.

Supporto tecnico