Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Protezione | IP 20; (sul davanti) | Corrente a circuito chiuso(mA) | 10 | Tensione nominale DC(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso DC(V) | 19.2-30 | Classe di protezione | III | Temperatura di stoccaggio(°C) | -40-70 |
Tensione di esercizio(V) | a SELV/PELV | Collegamento elettrico | terminali a pressione: | Temperatura ambiente(°C) | -25-60 |
Protezione contro l'inversione di polarità | Sì | Durata ammissibile della caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC)(ms) | 10 | Corrente di ingresso (tensione nominale 24 V DC)(A) | 40 |
Livello di sporco | 2 | Dimensioni(mm) | 80 x 12.5 x 98 |
Configura
Proprietà di base
Interfaccia di comunicazione
Con indicatore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali