Cavo di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3M171
E3M172
EC9206
EC9207
EC9208
EC9209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Struttura del cavo Applicazione Lunghezza
(mm)
Nota

63.55 €

1 4 giorni -Per BasicController, cavi per ponticello Per telecamere mobili--

16.07 €

1 3 giorni -Per BasicController, cavi per ponticello Per telecamere mobili--

12.31 €

1 Disponibile 4 giorni 1 x 0,75 mm² + 4 x 0,50 mm²Per BasicController, ingressi A/B/C, CR04xx1.5-

12.16 €

1 Disponibile 4 giorni 5 x 0,75 mm²Per BasicController, uscite D/E/F, CR04xx1.5-

18.15 €

1 Disponibile 4 giorni 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm²Per BasicController, alimentazione CAN1 e P/N1, CR04xx1.5senza resistore di terminazione bus CAN

16.77 €

1 Disponibile 4 giorni 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm²Per BasicController, CAN2 N2, CR04xx1.5Il resistore di terminazione del bus CAN (120 ohm) è integrato nell'alloggiamento dei contatti del timer standard

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico