Wiha Tester di continuità fino a 400 V AC, CAT II incl. 2 pile AAA

Wiha Tester di continuità fino a 400 V AC, CAT II incl. 2 pile AAA

Lavoro semplificato: Facile controllo, grazie al display a LED e al tono acustico.

Lavoro semplificato: Una funzione torcia integrata garantisce le condizioni di luminosità ottimali.

Aumenta la vostra flessibilità: Test rapido di continuità della corrente fino a 20mA e due misurazioni dei campi di resistenza fino a 10 Ω e fino a 500 kΩ.

Dimensioni: 9,0 x 7,5 cm

Impiego: Per il controllo di collegamenti elettrici, componenti e apparecchi.

Norme: CAT II 400V

L'impianto è stato installato correttamente? Con il tester di continuità Wiha è possibile testare in modo rapido e semplice la continuità dei circuiti elettrici e delle utenze elettriche. Grazie al tono acustico e al display a LED, la misurazione della continuità è facile da leggere. Se il cercafase non viene utilizzato per più di 30 minuti, si spegne automaticamente per risparmiare energia. Inoltre, il tester di tensione e continuità di Wiha, grazie alla funzione integrata di torcia, garantisce le condizioni di luce ottimali anche negli ambienti di lavoro con scarsa illuminazione. Sia nell'ambito per la corrente di prova che nella misurazione della resistenza, il tester di tensione e continuità di Wiha offre risultati di prova affidabili e la massima sicurezza secondo la CAT II fino a 400 V.

EN 61010-1, IP40, CE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45222

Codice componente
45222
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.21 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Lunghezza totale(mm) 93 con batteria Si
Numero di celle 2 Tensione della batteria(V) 1.5 Capacità della batteria(mAh) 1300
Capacità della batteria(Ah) 1.3 Peso della batteria(g) 8 Peso totale della batteria nel prodotto(g) 16
La batteria viene fornita nella confezione? Si Watt/ora(w/h) 1.95 Tipo di protezione IP 40
Temperatura di esercizio 0°C - 40°C Segnale acustico Si Tipo di batteria (designazione IEC) 2 batterie AAA
larghi(mm) 75 altezza(mm) 31 Controllo di continuità LED e segnale acustico
Resistenza (campo di testo) Intervallo 1: da 0 a 500 kΩ / Intervallo 2: da 0 a 10 Ω Corrente di prova (campo di testo) Intervallo 1: < 5 µA / Intervallo 2: < 20 mA Accensione automatica Yes
Protezione da sovratensione 400 V AC / DC (30s) 2 intervalli di misura 0 - 500 kΩ e 0 - 10 Ω Segnale ottico Si

Si trova sulla pagina di Wiha Tester di continuità fino a 400 V AC, CAT II incl. 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 45222.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45222.

Supporto tecnico