Wiha Tester di tensione e continuità 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA

Wiha Tester di tensione e continuità 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA

Lavoro semplificato: Test rapido con una sola mano sulle prese di corrente, grazie alla distanza di contatto di 19 mm.

Lavoro semplificato: Una funzione torcia integrata garantisce le condizioni di luminosità ottimali.

Soddisfa le vostre esigenze: Controllo dello scatto del salvavita con due pulsanti di carico.

Dimensioni: 240 x 75 x 30 mm

Impiego: Per verificare l'assenza di tensione.

Impiego: Per prove di tensione, di continuità e test campo rotante conformi alle norme, incl. scatto del salvavita.

Norme: CAT II 1.000V / CAT IV 600V

Regola di sicurezza: verificare l'assenza di tensione! Il tester di tensione e continuità di Wiha è il vostro compagno ideale per il lavoro quotidiano per verificare facilmente la presenza delle condizioni di sicurezza e per rispondere alle svariate esigenze del lavoro di tutti i giorni. Consente di controllare la tensione in un ampio intervallo, da 12 a 1.000 V AC o 1.500 V DC. Inoltre, consente di controllare la continuità, il campo ottico rotante, l'unipolarità e il rilevamento automatico della polarità. I risultati di misura sono facili da leggere grazie al display a LED. Un tono acustico aggiuntivo segnala il flusso di corrente nel controllo di continuità. Inoltre, è possibile eseguire comodamente il controllo con una sola mano sulle prese, tramite il distanziatore integrato. Inoltre, il cercafase di Wiha, grazie alla funzione integrata di torcia, garantisce le condizioni di luce ottimali anche negli ambienti di lavoro con scarsa illuminazione. Premendo contemporaneamente i tasti sulle due impugnature delle punte è possibile testare il funzionamento del salvavita disattivando un carico. Conforme alle categorie di misura da CAT III fino a 1.000 V AC e CAT IV fino a 600 V AC, il tester di tensione e continuità di Wiha offre la massima sicurezza per i lavori negli impianti di edifici e direttamente alla sorgente di energia elettrica dell'impianto di bassa tensione.

IEC 61243-3:2014, IP64, CE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45216

Codice componente
45216
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.16 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Lunghezza totale(mm) 282 con batteria Si
Numero di celle 2 Tensione della batteria(V) 1.5 Capacità della batteria(mAh) 1300
Capacità della batteria(Ah) 1.3 Peso della batteria(g) 8 Peso totale della batteria nel prodotto(g) 16
La batteria viene fornita nella confezione? Si Watt/ora(w/h) 1.95 Tipo di protezione IP 64
Temperatura di esercizio -15°C - 50°C Segnale acustico Si Tipo di batteria (designazione IEC) 2 batterie AAA
Tensione V AC (max) 1000 Tensione V AC min - max 12 - 1000 Tensione V AC min - max No
Categoria di misura CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V larghi(mm) 110 altezza(mm) 50
Lampada tascabile integrata Si Tensione V DC (max) 1500 Tensione V DC min - max 12 - 1500
Livello di inquinamento 2 Height above sea level 2000m Display Display a LED
Temperatura di conservazione -20°C - 60°C Controllo di continuità LED e tono acustico Omologazione ATEX No
Consumo batterie circa 80 mA FI check Si Umidità dell'aria max 85 % UR
Tempo proprio < 0,5 s al 100% del valore nominale Display LED ELV > 50 VAC, > 120 V DC Tolleranze LED gemäß EN 61243-3
Modo di misura 30 s ON (tempo di funzionamento), 240 s OFF (tempo di ripristino) Test di continuità Campo di misura 0 - 500 kΩ + 50% Compatibile con il fotovoltaico No
Indicazione del campo rotante LED L, R Test campo rotante 170 - 1.000 V da fase a fase AC 50/60 Hz Corrente di sicurezza < 3,5 mA (a 1.000 V)
Test fase monofase 100 - 700 V AC Tensione V AC(min) 12 Tensione V DC(min) 12
Compatibile con eMobility No

Si trova sulla pagina di Wiha Tester di tensione e continuità 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 45216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45216.

Supporto tecnico