Wiha Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA

Wiha Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA

Riduzione dei tempi: Rapido controllo della tensione grazie alla misurazione senza contatto.

Aumento dell'efficienza: Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le prese di corrente a livello internazionale.

Impiego: Per il rilevamento e la localizzazione di conduttori sotto tensione, interruzioni e rotture di cavi, fusibili bruciati, lampade difettose di catene luminose e il rilevamento di singoli fili.

Norme: CAT IV 1.000 V

Prima di iniziare un impianto elettrico, gli elettricisti devono assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia privo di tensione. Per testare campi elettrici alternati o per individuare presunte fonti di errore è necessario un cercafase. Una prima indicazione dell'assenza di tensione è possibile con il cercafase senza contatto Wiha grazie a un segnale ottico. Dopo l'accensione, il LED verde a luce fissa indica che l'apparecchio è pronto all'uso. In presenza di tensione si accende il LED rosso ben visibile anche alla luce del giorno. Per l'uso sono necessarie due pile AAA, le quali sono fornite in dotazione. Grazie alla sua pratica grandezza, il cercafase con clip di aggancio entra comodamente in ogni tasca della camicia e dei pantaloni. Il cercafase è utilizzabile in tutto il mondo grazie alla punta di misurazione adatta per tutte le varianti di prese di corrente. Il cercafase monofase è soggetto alla norma EN 61010-1 / IEC 61326 ed è dimensionato per CAT IV 1.000 V AC.

Prima e dopo ogni utilizzo, il cercafase deve essere testato su una sorgente di tensione nota per garantirne il corretto funzionamento.

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43798

Codice componente
43798
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.83 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Self-service - Imballaggio No Lunghezza totale(mm) 150 con batteria Si
Numero di celle 2 Tensione della batteria(V) 1.5 Capacità della batteria(mAh) 1300
Capacità della batteria(Ah) 1.3 Peso della batteria(g) 8 Peso totale della batteria nel prodotto(g) 16
La batteria viene fornita nella confezione? No Watt/ora(w/h) 1.95 Tipo di protezione IP 67
Temperatura di esercizio -20 - 40°C Segnale acustico No Tipo di batteria (designazione IEC) 2 batterie AAA
Tensione V AC (max) 1000 Tensione V AC min - max 90 - 1000 Tensione V AC min - max Si
Categoria di misura CAT IV 1.000 V Certificato VDE No Articolo ESD No
Diametro dell'impugnatura(mm) 28.5 Lampada tascabile integrata No Omologazione ATEX No
Tensione V AC(min) 90

Si trova sulla pagina di Wiha Cercafase Volt Detector senza contatto, monofase, 90 – 1.000 V AC incluse 2 pile AAA, il codice articolo è il seguente: 43798.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43798.

Supporto tecnico