Filtri RFI per inverter di frequenza A1000

Filtri RFI per inverter di frequenza A1000
• La gamma A1000•FIA, in particolare per gli inverter Omron della serie A1000.
• Contribuisce a garantire la conformità EMC di macchinari e delle installazioni che utilizzano i convertitori di frequenza A1000.
• I filtri a ingombro ridotto si montano tra l'inverter e il pannello, risparmiando spazio prezioso all'interno degli armadi di cablaggio.
• I filtri in stile libro si montano accanto all'inverter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A1000-FIA3024-SE
A1000-FIA3044-SE
A1000-FIA3052-SE
A1000-FIA3071-RE
A1000-FIA3105-RE
A1000-FIA3170-RE
A1000-FIA3300-RE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Peso
(kg)
Corrente 
(A)
Dimensioni (LxAxP)
(mm)
Modelli applicabili

244.80 €

1 3 giorni Schaffner-24-2A0004/2A0021/4A0002/4A0023

460.40 €

1 3 giorni Schaffner-44-4A0031/4A0038

557.47 €

1 3 giorni Schaffner-52-4A0044

634.86 €

1 3 giorni Rasmi5,37180x220x3294A0058/4A0072

821.14 €

1 3 giorni Rasmi6,510590x220x3794A0088/4A0103

1,984.00 €

1 3 giorni Rasmi9,0170110x240x4292A0110/2A0138/2A0169/4A0139/4A0165

3,417.33 €

1 3 giorni Rasmi13,2300260x135x3002A0211/2A0250/4A0208/4A0250/4A0296

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di accessorio/parte di ricambio Filtro Parte di ricambio falso Accessorio vero

Supporto tecnico