Inverter di frequenza [MX2] (Codici componente)

Inverter di frequenza [MX2]
L’inverter nato per gestire piccole machine
• Controllo vettoriale della corrente.
• Coppia di spunto: 200% a 0,5 Hz
• Doppio rating ND 120%/1 min e HD 150%/1 min
• Controllo motore IM e PM
• Controllo della coppia vettoriale ad anello aperto
• Funzionalità di posizionamento
• Funzionalità integrate (ad esempio, controllo di frenatura)
• Programmazione logica integrata
• Funzioni di sicurezza integrate conformi alla norma ISO13849-1 (doppio circuito di ingresso e funzione di monitoraggio dispositivo esterno EDM)
• Porta USB per programmazione tramite PC
• Alimentatore di backup da 24 Vc.c. per la scheda di controllo
• Fieldbus: Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet,
EtherCAT, ML-II e EtherNet/IP
• Software di configurazione per PC: Software per PC: CX-Drive,
• RoHS, CE, cULus
Valori nominali
• Classe 200 V, monofase, da 0,1 a 2,2 kW
• Classe 200 V, trifase, da 0,1 a 15,0 kW
• Classe 400 V, trifase, da 0,4 a 15,0 kW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3G3MX2-AB001-E

Codice componente
3G3MX2-AB001-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di tensione in ingresso Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Numero di uscite analogiche Numero di ingressi analogici Numero di uscite digitali Numero di ingressi digitali Tensione d'uscita massima
(V)
Grado di protezione Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
(%)
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
(%)
Funzionamento a 4 quadranti possibile Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale Con elemento di comando Chopper di frenatura integrato

394.63 €

1 3 giorni Monofase 200 V128681090,10,21,2200 - 240----240NEMA Altro, IP20105verofalsoverovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica uscita Trifase Frequenza di rete(Hz) 50/60 Hz Max. frequenza d'uscita(Hz) 580
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0 Numero di interfacce HW USB 1 Numero di interfacce HW seriali RS485 1
Numero di interfacce HW seriali RS422 0 Numero di interfacce HW altre 1 Numero di interfacce HW PROFINET 0
Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0 Numero di interfacce HW seriali RS232 0
Protocollo di supporto per DeviceNet vero Protocollo di supporto per CAN vero Supporta il protocollo per profinet IO falso
Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per Modbus vero Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso
Supporta il protocollo per ethernet/IP vero Protocollo di supporto perPROFIBUS vero Supporta il protocollo per altri sistemi bus vero
Con interfaccia ottica falso Tipo di convertitore Altro Con collegamento PC vero
Impiego ammesso in ambito industriale vero Protocollo INTERBUS per Safety falso Supporto protocollo per BACnet falso
Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso
Supporta il protocollo per PROFIsafe falso Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per SERCOS falso
Supporta il protocollo per LON falso Protocollo di supporto per ASI falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso

Si trova sulla pagina di Inverter di frequenza [MX2], il codice articolo è il seguente: 3G3MX2-AB001-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3G3MX2-AB001-E.

Tipologia prodotto

Codice componente
3G3MX2-A2007-E
3G3MX2-A2015-E
3G3MX2-A2022-E
3G3MX2-AB002-E
3G3MX2-AB002-P-E
3G3MX2-AB004-E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe di tensione in ingresso Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Numero di uscite analogiche Numero di ingressi analogici Numero di uscite digitali Numero di ingressi digitali Tensione d'uscita massima
(V)
Grado di protezione Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
(%)
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
(%)
Funzionamento a 4 quadranti possibile Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale Con elemento di comando Chopper di frenatura integrato

645.14 €

1 3 giorni Trifase 200V128681460,751,16200 - 240----240NEMA Altro, IP20105verofalsoverovero

922.67 €

1 3 giorni Trifase 200V128108170,51,52,29,6200 - 240----240NEMA Altro, IP20105verofalsoverovero

873.14 €

1 3 giorni Trifase 200V128108170,52,2312200 - 240----240NEMA Altro, IP20105verofalsoverovero

490.13 €

1 3 giorni Monofase 200 V128681090,20,41,9200 - 240----240NEMA Altro, IP20105verofalsoverovero

619.60 €

1 3 giorni Monofase 200 V128681030,20,41,9200 - 24014610240NEMA Altro, IP20105vero--falso

516.80 €

1 3 giorni Monofase 200 V128681230,40,553,5200 - 240----240NEMA Altro, IP20105verofalsoverovero

Supporto tecnico