Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3G3MX2-A4022-P-E
Codice componente
|
---|
3G3MX2-A4022-P-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di tensione in ingresso | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale (kW) | Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale (kW) | Corrente di uscita nominale I2N (A) | Tensione di rete (V) | Numero di uscite analogiche | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite digitali | Numero di ingressi digitali | Tensione d'uscita massima (V) | Grado di protezione | Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa (%) | Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa (%) | Funzionamento a 4 quadranti possibile | Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale | Con elemento di comando | Chopper di frenatura integrato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 123 | 2,2 | 3 | - | 380 - 480 | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | falso | vero | vero |
Loading...
Specifica uscita | Trifase | Frequenza di rete(Hz) | 50/60 Hz | Max. frequenza d'uscita(Hz) | 580 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 | Numero di interfacce HW USB | 1 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 | Numero di interfacce HW altre | 1 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
Numero di interfacce HW parallele | 0 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
Protocollo di supporto per DeviceNet | vero | Protocollo di supporto per CAN | vero | Supporta il protocollo per profinet IO | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | vero | Protocollo di supporto per Modbus | vero | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso |
Supporta il protocollo per ethernet/IP | vero | Protocollo di supporto perPROFIBUS | vero | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | vero |
Con interfaccia ottica | falso | Tipo di convertitore | Altro | Con collegamento PC | vero |
Impiego ammesso in ambito industriale | vero | Protocollo INTERBUS per Safety | falso | Supporto protocollo per BACnet | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso |
Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso |
Supporta il protocollo per LON | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Si trova sulla pagina di Inverter di frequenza [MX2], il codice articolo è il seguente: 3G3MX2-A4022-P-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3G3MX2-A4022-P-E.
Configura
Proprietà di base
Corrente di uscita nominale I2N(A)
Numero di uscite analogiche
Numero di ingressi analogici
Numero di uscite digitali
Numero di ingressi digitali
Tensione d'uscita massima(V)
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%)
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%)
Funzionamento a 4 quadranti possibile
Classe di tensione in ingresso
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale(kW)
Tensione di rete(V)
Grado di protezione
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
Con elemento di comando
Chopper di frenatura integrato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3G3MX2-A2007-E |
3G3MX2-A2015-E |
3G3MX2-A2022-E |
3G3MX2-A4030-E |
3G3MX2-A4040-E |
3G3MX2-A4040-P-E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe di tensione in ingresso | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale (kW) | Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale (kW) | Corrente di uscita nominale I2N (A) | Tensione di rete (V) | Numero di uscite analogiche | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite digitali | Numero di ingressi digitali | Tensione d'uscita massima (V) | Grado di protezione | Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa (%) | Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa (%) | Funzionamento a 4 quadranti possibile | Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale | Con elemento di comando | Chopper di frenatura integrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645.14 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 146 | 0,75 | 1,1 | 6 | 200 - 240 | - | - | - | - | 240 | NEMA Altro, IP20 | 10 | 5 | vero | falso | vero | vero | ||
922.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 108 | 170,5 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | - | - | - | - | 240 | NEMA Altro, IP20 | 10 | 5 | vero | falso | vero | vero | ||
873.14 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 108 | 170,5 | 2,2 | 3 | 12 | 200 - 240 | - | - | - | - | 240 | NEMA Altro, IP20 | 10 | 5 | vero | falso | vero | vero | ||
1,285.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 171 | 3 | 4 | 8,8 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | 10 | 5 | vero | falso | vero | vero | ||
1,418.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 140 | 171 | 4 | 5,5 | 11,1 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Altro, IP20 | 10 | 5 | vero | falso | vero | vero | ||
1,432.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 140 | 123 | 4 | 5,5 | 11,1 | 380 - 480 | 1 | 4 | 6 | 10 | 480 | NEMA Altro, IP20 | 10 | 5 | vero | - | - | falso |