Inverter [Q2A] (Codici componente)

Inverter [Q2A]
Stimulation de la qualité - Pilotes d'applications sur mesure Q2A
• Contrôle de couple ou de vitesse de boucle ouverte/fermée
• Sécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3)
• Filtre CEM classe C3 intégré
• Conforme aux normes EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2
• Transistor de freinage intégré (jusqu'à 90 kW)
• Installation rapide et facile avec clavier et navigation intuitifs
• Micro SD pour le stockage de données
• Horloge temps réel
• Entrée d'alimentation 24 V.c.c. pour carte de contrôle
• Options de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK
• Connectivité des appareils mobiles (via USB ou Bluetooth en option)
• Les solutions régénératrices comme alternative
• CE, UL, cUL, EAC, RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Q2A-A4675-AAA

Codice componente
Q2A-A4675-AAA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di tensione in ingresso Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW seriali RS422 Numero di interfacce HW altre Tensione d'uscita massima
(V)
Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per CAN Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Supporta il protocollo per altri sistemi bus

70,733.33 €

1 3 giorni Trifase 400V1140510480315355675380 - 480011480verovero-vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica uscita Trifase Frequenza di rete(Hz) 50/60 Hz Max. frequenza d'uscita(Hz) 590
Numero di uscite analogiche 2 Numero di ingressi analogici 3 Numero di uscite digitali 3
Numero di ingressi digitali 8 Numero di interfacce HW USB 1 Numero di interfacce HW seriali RS485 1
Numero di interfacce HW PROFINET 1 Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 0 Grado di protezione NEMA Altro, IP20 Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%) 10
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%) 5 Supporta il protocollo per profinet IO vero Protocollo di supporto per TCP/IP vero
Protocollo di supporto per Modbus vero Supporta il protocollo per ethernet/IP vero Protocollo di supporto perPROFIBUS vero
Funzionamento a 4 quadranti possibile vero Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale vero Con interfaccia ottica falso
Con elemento di comando vero Tipo di convertitore Altro Con collegamento PC vero
Chopper di frenatura integrato falso Impiego ammesso in ambito industriale vero Protocollo INTERBUS per Safety falso
Supporto protocollo per BACnet falso Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso
Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per Data-Highway falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso
Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso Protocollo di supporto per ASI falso
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso

Si trova sulla pagina di Inverter [Q2A], il codice articolo è il seguente: Q2A-A4675-AAA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Q2A-A4675-AAA.

Tipologia prodotto

Codice componente
Q2A-A2004-AAA
Q2A-A2006-AAA
Q2A-A2010-AAA
Q2A-A2012-AAA
Q2A-A2021-AAA
Q2A-A2030-AAA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe di tensione in ingresso Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW seriali RS422 Numero di interfacce HW altre Tensione d'uscita massima
(V)
Protocollo di supporto per DeviceNet Protocollo di supporto per CAN Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Supporta il protocollo per altri sistemi bus

1,412.00 €

1 3 giorni Trifase 200V2603121760,550,756200 - 240400240veroveroverovero

1,677.33 €

1 3 giorni Trifase 200V2603121760,751,13,5200 - 240400240veroveroverovero

1,769.33 €

1 3 giorni Trifase 200V2601401761,52,29,6200 - 240400240----

2,592.00 €

1 3 giorni Trifase 200V2601401762,2312,2200 - 240400240----

2,729.33 €

1 3 giorni Trifase 200V26014017645,521200 - 240400240----

2,852.00 €

1 3 giorni Trifase 200V2601401765,57,530200 - 240400240----

Supporto tecnico