Scheda opzionale CP1W per controller programmabile CP2E (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP1W-CIF12-V1

Codice componente
CP1W-CIF12-V1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

232.13 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia di comunicazione (standard di trasmissione) RS-422(A)/485 Terminale di collegamento Morsettiera Consumo di corrente(A) 0,04
Tipo di trasmissione dati Seriale Larghezza(mm) 35 Altezza(mm) 35
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0 Numero di interfacce HW seriali RS232 0 Numero di interfacce HW PROFINET 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 1 Numero di interfacce HW seriali RS422 1 Numero di interfacce HW altre 0
Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0
Numero di interfacce HW wireless 0 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza SIL secondo IEC 61508 Senza Con separazione del potenziale falso
Supporta il protocollo per altri sistemi bus falso Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per Modbus vero
Supporta il protocollo per ethernet/IP falso Protocollo di supporto perPROFIBUS falso Protocollo INTERBUS per Safety falso
Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per CAN falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per profinet IO falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso
Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per ASI falso Link IO master falso Standard radio gsm falso
Standard radio UMTS falso Standard radio bluetooth falso Con interfaccia ottica falso
Standard radio gprs falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso
Risorsa corrispondente (Ex ia) falso Capacità di ridondanza falso Standard radio WLAN 802.11 falso

Si trova sulla pagina di Scheda opzionale CP1W per controller programmabile CP2E, il codice articolo è il seguente: CP1W-CIF12-V1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP1W-CIF12-V1.

Supporto tecnico