Modulo relè di sicurezza [G9SE] (Codici componente)

Modulo relè di sicurezza [G9SE]
Compatto, ideale per applicazioni di arresto di emergenza, monitoraggio ripari e sicurezza.
• Semplice cablaggio lato anteriore con terminali senza viti.
• Larghezza di 17,5 o 22,5 mm per risparmiare spazio di montaggio
• Tempo di risposta 15 ms max.
• Funzione di ritardo alla diseccitazione fino a PLe
• Facile manutenzione grazie alla presenza dei LED di stato
• Conformità alle norme:
EN ISO13849-1: 2008 PL e categoria di sicurezza 4, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62061 SIL3, EN 81-1, EN81-2, UL508, CAN/CSA C22.2 N.14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G9SE-201 DC24
G9SE-221-T05 DC24
G9SE-221-T30 DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate Ritardo di caduta
(s)
Adatto per monitoraggio di valvole Adatto per il monitoraggio di sensori tattili

173.70 €

1 3 giorni 17,50-verofalso

299.70 €

1 3 giorni 22,520 - 5falsovero

299.70 €

1 3 giorni 22,520 - 30falsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Relè di sicurezza Tensione nominale bobina (DC)(V) 24 Dimensione altezza(mm) 133
Dimensione profondità(mm) 111,6 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Tipo di tensione per l'azionamento DC
Con morsetti amovibili falso Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 20,4 - 26,4 SIL secondo IEC 61508 3
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 4 Tipologia Apparecchio base Analisi degli ingressi A uno e due canali
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello e Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore 1 Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore 0
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate 2 Categoria di arresto secondo IEC 60204 0 Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici vero
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici vero Con funzione muting falso Con circuito di reazione vero
Con ingresso di avvio vero Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità vero Con omologazione secondo UL vero
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione vero Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza vero Montaggio su guida portante possibile vero
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate 0 Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore 0 Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore 0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate 0

Supporto tecnico